{"product":{"productId":"agid.3541","price":26.15,"name":"Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, forma D, preforati"},"currency":"CHF"}
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma D: preforato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio inox 1.4305, finitura naturale.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.