{"product":{"productId":"agid.20507","price":18.82,"name":"Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa"},"currency":"CHF"}
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere
Descrizione
Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Nero, verniciato a polvere.
Corona tornita.
Corona tornita.
Su richiesta
Mozzo con quadro incassato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.