IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
E
Tipo di forma
con foro calibrato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
Dimensioni
1
H
17,5
Impugnatura
senza impugnatura
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche