Materiale
Volantino in acciaio.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Versione
Volantino verniciato a polvere nero RAL 9005.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio, con impugnatura cilindrica girevole, modello A, a 3 raggi
da
CHF18.96
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio, con impugnatura cilindrica girevole, modello B, a 4 raggi
da
CHF23.78
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio, con impugnatura cilindrica girevole, modello C, a 5 raggi
da
CHF40.91
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il volantino viene utilizzato per il posizionamento e la regolazione manuale e precisa di alberi e mandrini. Il design robusto è resistente agli urti e agli impatti. L'impugnatura cilindrica in materiale termoplastico può ruotare liberamente e offre una sensazione piacevole al tatto, consentendo un uso confortevole anche durante i movimenti più lunghi o ad alta intensità di forza.
Materiale
Volantino in acciaio.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Versione
Volantino verniciato a polvere nero RAL 9005.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Nota
Modello A: 3 raggi (Ø 125 mm).
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Montaggio
L'impugnatura cilindrica è fissata al volantino a raggi mediante una vite a testa svasata.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
Fornitura
Volantino a raggi in lamiera d'acciaio.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio DIN EN ISO 10642.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio DIN EN ISO 10642.