Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero o rosso scuro.
Bussola in acciaio, zincata.
Bussola in acciaio, zincata.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato
da
0,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata
da
0,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio
da
1,79 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico
da
0,51 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero o rosso scuro.
Bussola in acciaio, zincata.
Bussola in acciaio, zincata.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Conformemente alla norma DIN319, le tolleranze normalmente previste per le filettature metalliche non possono essere rispettate per le filettature in plastica per motivi tecnici di produzione.
Montaggio
Montaggio forma L: i pomelli a sfera si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Tolleranza gambo
I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
Nota disegno
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico