{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.61,"name":"Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma B"},"currency":"CHF"}
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Speciale per l'impiego con viti ISO 4014
- Colori disponibili: nero e arancione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o arancione.
Nota
Viti compatibili ISO 4014.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.