Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06266-52082X30
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Sales unit
3,09 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
36
L=thread length
30
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
18
H1
15
Size
2
Thread type
external thread
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
Thermoplastique, gris foncé.
Boulon fileté en acier 5.8.
Boulon fileté en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.