Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06266-52102X60
- Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Multiples possibilités d'utilisation
- Différents coloris
Unità di vendita
CHF3.57
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
60
Colore
coperchio
verde segnale RAL6032
D2
18
Dimensioni
2
H1
15
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
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Boulon fileté en acier 5.8.
Boulon fileté en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.