IT
Choose your Language
Denominazione
Dado zigrinato
Versione 1
antistatico
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero grafite RAL 9011
Materiale Componente
acciaio automatico
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
10
D3
13,6
K
9
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Poliammide termoplastica rinforzata, nero grafite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Bussola filettata passivato blu.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Vantaggi
Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili.
Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX.
Realizzati con una speciale plastica a dissipazione elettrica.
Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD.
I dadi zigrinati possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche