{"product":{"productId":"agid.3552","price":9.56,"name":"Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Impugnatura e mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Impugnatura e mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.
Nota
Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.