Pomello a quattro lobi piatto resina termoplastica 06855-5010X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per spazi di assemblaggio bassi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
CHF5.16
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Versione 1
piatto
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50,8
D=Filettatura
M10
H=Altezza
22,1
L=Lunghezza filettatura
40
D2
23,6
H1
3,8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Nota
I pomelli a quattro lobi sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.