{"product":{"productId":"agid.3371","price":9.55,"name":"Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata"},"currency":"CHF"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modello: lucidato o sabbiato
- Forma D: filettatura forata
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.