Palm grip tumbled grey cast iron tumbled 06160-610X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: burattato
Unité de vente
CHF13.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou croisillon
Modèle 1
tribofinition
DIN
DIN 6335
Forme
L
Matériau
du corps de base
fonte grise
Surface
du corps de base
tribofinition
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
32
L=longueur de filetage
40
D2
18
Type de filetage
filetage
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
Material
Grey cast iron GJL 200.
Grub screw stainless steel 1.4305.
Pin stainless steel 1.4310.
Version
Palm grip vibratory ground.
Grub screw and pin bright.
Grub screw and pin bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.