{"product":{"productId":"agid.3421","price":1.54,"name":"Pomelli a lobi, forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio"},"currency":"CHF"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.