{"product":{"productId":"agid.22950","price":18.85,"name":"Pomelli a lobi in plastica con moltiplicatore della forza di serraggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Pomello a lobi in resina termoplastica, poliammide, nero.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi plastica, forma K, con moltiplicatore della forza di serraggio, con bussola filettata
da
CHF18.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi plastica, forma L, con moltiplicatore della forza di serraggio, con filettatura esterna
da
CHF19.15
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono raggiungere il doppio della forza di serraggio rispetto ai pomelli a lobi standard.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale
Pomello a lobi in resina termoplastica, poliammide, nero.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Vantaggi
Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta
Ulteriori lunghezze di filettatura.
Nota disegno
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna