Pomello a lobi resina termoplastica nero 06220-20-43206X20
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
Unità di vendita
0,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
20
D8
14
H3
10
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Black thermoplastic, threaded bolt in steel
Version
Screw trivalent blue passivated.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.