Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-5102
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: filettatura interna senza coperchio
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
CHF5.00
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
D
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
14
D8
26
H3
21
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
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione
Bussola in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.