Pomello a lobi collare allungato resina termoplastica nero 06211-631016030
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: per forze di serraggio maggiori, è possibile utilizzare chiavi a forcella
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
10,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
collare allungato
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
passivato blu
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
30
SW=Apertura chiave
16
T=Altezza di filettatura
15
D2
26
H3
21
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.