Pomello a tre lobi ergonomica plastica grigio nerastro RAL 7021 06626-8012X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
14,15 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a tre lobi
Versione 1
ergonomica
Forma
L
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M12
H=Altezza
37
L=Lunghezza filettatura
40
D2
26
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.