{"product":{"productId":"agid.26793","price":0.85,"name":"End washers, stainless steel "},"currency":"CHF"}
Materiale
1.4404 or 1.4305 stainless steel.
Versione
1.4404 polished or abrasive blasted.
1.4305 bright.
1.4305 bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
The end washers are designed for round pull handles. The washer enlarges the screw-on surface, thus minimising the risk of breaking through with thin-walled sheets.
Materiale
1.4404 or 1.4305 stainless steel.
Versione
1.4404 polished or abrasive blasted.
1.4305 bright.
1.4305 bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.