{"product":{"productId":"agid.3358","price":6.56,"name":"Tommy bars with fixed spindle, DIN 6305"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
Tommy Bars with movable spindle have a moving spindle that is held by a compression spring in each desired position. Stop-rings are used to limit the movement.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.