IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota disegno
Forma D: filettatura interna passante
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: filettatura esterna

D'autres clients ont également acheté