{"product":{"productId":"agid.3627","price":19.84,"name":"Tension levers with external thread, 0 degrees"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Versione
Powder-coated with fine texture, black.
Su richiesta
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Nota disegno
1) flat point DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.