{"product":{"productId":"agid.14688","price":33.47,"name":"Leva a ripresa acciaio inox con filettatura interna "},"currency":"CHF"}
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 0°
da
CHF33.47
+ IVA
più le spese di spedizione
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 15°
da
CHF35.08
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.