FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pince à ressort
Modèle 1
férmé
Matériau du corps de base
acier à ressort
Surface du corps de base
revêtement plastique.
D1=Alésage de fixation
3,6
H=Hauteur
48,7
N=nombre d'alésages de montage
28
S=épaisseur
0,65
B
9,52
H1
30
L
34,1
Nombre de perçages
1
Plage de serrage en mm
28-31
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
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.

La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.

Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté