FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pince à ressort
Modèle 1
férmé
Matériau du corps de base
acier à ressort
Surface du corps de base
revêtement plastique.
D1=Alésage de fixation
4
H=Hauteur
67
N=nombre d'alésages de montage
38
S=épaisseur
0,92
A
8
B
12,7
H1
40
L
49,5
Nombre de perçages
2
Plage de serrage en mm
38-40
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
Acier à ressort 1.1200.
Finition
Zinguées ou avec revêtement plastique noir.
Nota
Grâce à des pinces à ressort, les objets cylindriques tels que les tubes, les tuyaux flexibles et les outils peuvent être maintenus en place par la tension du ressort. Elles permettent de verrouiller et de retirer rapidement des objets cylindriques.

La pince à ressort peut être fixée à la base à l’aide de vis ou de rivets aveugles.

Les modèles dotés d’un revêtement en plastique offrent une protection accrue pour les composants sensibles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté