{"product":{"productId":"agid.19936","price":16.83,"name":"Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10"},"currency":"CHF"}
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
- Fermo di sicurezza a chiusura automatica
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Sicura forgiata, zincata.
Nota
Gancio di carico con sicura forgiata.
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.