FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Fascetta
Versione 1
Collare doppio
DIN
DIN 3015-3
Forma
A
Tipo di forma
Superficie interna scanalata
Materiale Corpo base
polipropilene
Colore Corpo base
verde
B=Larghezza
30
H=Altezza
27
L=Lunghezza
53
A (metri)
1,2
Coppia di avvitamento (polipropilene) (Nm)
12
D per vite
M8
D1 (mm)
17,2
Diametro nominale del tubo (pollici)
3/8
Dimensioni
2
Forza di tenuta tubo F (polipropilene) (kN)
2,1
L1
29
S min.
0,7
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
Polipropilene PP.
Versione
verde.
Nota
Collari doppi DIN 3015-3 con superficie interna scanalata, con precarico. Consigliati per il fissaggio sicuro di tubazioni parallele.

Da utilizzare preferibilmente come collari a punto fisso in cui il tubo viene bloccato tra le metà del collare. Lo spazio (S) tra le due metà del collare assicura il precarico corretto durante l'avvitamento.

La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Dati tecnici
Le coppie di serraggio indicate si riferiscono al montaggio con piastra di copertura e viti a testa esagonale in conformità alla norma DIN EN ISO 4014/4017.

La forza di tenuta assiale del tubo (secondo DIN 3015, parte 10) è un valore medio di tre prove a +23 °C con un tubo secondo DIN EN 10220 in acciaio St37 con superficie laminata, dove si presume attrito di adesione. Quando il collare per tubi viene sollecitato nella direzione assiale del tubo con la forza di tenuta del tubo specificata (F), il tubo non scivola nel collare per tubi.
Range di temperatura
Da -30 °C a + 90 °C
Montaggio
Le distanze consigliate tra i collari (A) sono valori indicativi e si riferiscono a carichi statici.

Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.

Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.

Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche