{"product":{"productId":"agid.33861","price":8.42,"name":"Inserti rotondi"},"currency":"CHF"}
Materiale
Forma C, F, M acciaio per utensili
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Versione
Forma C temprato e brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Inserti rotondi forma E
da
9,98 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma K
da
8,42 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma C
da
8,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma O
da
16,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma P
da
15,39 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma M
da
21,04 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi forma F
da
20,26 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Forma C, F, M acciaio per utensili
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Versione
Forma C temprato e brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080