{"product":{"productId":"agid.33856","price":21.22,"name":"Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
-
da
CHF21.22
+ IVA
più le spese di spedizione
-
da
CHF21.22
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I vari tipi di inserti sono adatti all'installazione in bracci di serraggio, sistemi di presa, dispositivi di serraggio e ganasce. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e brunito.
Nota disegno
Forma A: zigrinata
Forma B: cuneiforme
Forma B: cuneiforme
Accessory
04575 Morsa con effetto discendente.
04578 Morsa con effetto discendente.
04485 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio.
07159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912.
07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.
04578 Morsa con effetto discendente.
04485 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio.
07159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912.
07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.