Piastra di supporto tondo metallo duro 07112-214
- Per l'incollaggio o la saldatura
- Come supporto a 4 punti e zigrinato
Unità di vendita
CHF19.60
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
tondo
Versione 2
con zigrinatura fine
Materiale
Corpo base
metallo duro
D=Diametro esterno
19,05
S=Spessore
3,2
B
2,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili come appoggi a 4 punti e zigrinati. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.