Perno filettato con puntale sferico acciaio 07121-12X80
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 5.8
- Diverse dimensioni di filettatura
Unité de vente
CHF2.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à bout sphérique
Matériau
du corps de base
acier
D1=Filetage
M12
L1=longueur
80
L=longueur de filetage
70,2
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9,8
L5
6,9
SW
6
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.