EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
Product type
Grub screw
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Thread
M10
L=Length
40
D2
7
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1 max.
5,3
SW
5
T
6
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche