IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M10
L1=Lunghezza
60
L=Lunghezza filettatura
51
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche