IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M12
L1=Lunghezza
70
L=Lunghezza filettatura
60
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche