Bague d'arrêt plastique 07810-05-20
- Resistente alla corrosione
- -
Unité de vente
4,88 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Type de forme
à fente interne
Matériau
du corps de base
plastique
Matériau
des composants
acier inoxydable
B=Épaisseur
14
D1=Diamètre intérieur
20
D2=Diamètre extérieur
40
D3=Filetage
M4
SW=largeur de clé
3
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
Anelli di serraggio in plastica.
Vite e dado in acciaio inox.
Vite e dado in acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio in plastica sono una soluzione eccellente per il fissaggio assiale degli alberi.
Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.
Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.
Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.
Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.
Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.
Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.