IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con intaglio avvolgono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò consente un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

A causa di una modifica tecnica, alcuni anelli di serraggio possono ancora essere forniti con disposizione delle viti non sfalsata (tutte le viti sono inserite dall'alto).
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche