IT
Choose your Language
Denominazione
Anello elastico
Versione 1
per alberi
DIN
DIN 471
Tipo di prodotto
ring
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
D1=Per diametro
28
H=Altezza
1,5
A
4,7
B
3,2
D2
26,6
D3
25,9
D4
37,9
D5
2
M
1,6
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
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Gli anelli elastici DIN 471 sono elementi di sicurezza per alberi montabili assialmente e con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.
Nota disegno
1) Spazio di installazione

2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche