IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con pezzo per bloccaggio
DIN
DIN 980
Forma
V
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M14
G=filettatura / per filettatur
M14
H=Altezza
14
SW=Apertura chiave
22
Classe di resistenza
8
E
23,9
M
7,7
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno
a) Acciaio
b) Acciaio inox
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche