Dado conico con zigrinatura di bloccaggio acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07215-10-008
- Montaggio rapido senza attrezzo di bloccaggio
- Ampia gamma di applicazioni
- Non ruota durante il montaggio
- Incasso del dado (superficie piana)
Unità di vendita
CHF1.29
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado conico
Versione 1
con zigrinatura di bloccaggio
Forma
S
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
D=Diametro esterno
14,5
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
4,5
D1
1,5
Sistema di fissaggio
foro svasato
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
Descrizione del prodotto
I dadi conici Conu® sono dadi autobloccanti che possono essere montati senza attrezzi. Grazie alla sua forma, il dado viene completamente incassato nel pezzo da lavorare.
Materiale
Steel.
Version
Zinc-nickel coated.
Note
The mating bevel should comply with DIN 74, Style F. The locking serrations cause the nut to lock in the matching countersink due to the larger angle of the nut (α) compared to the countersink (90°). The clamping force increases as the nut is further tightened into the bevel. This prevents the connection from coming loose unintentionally.
Style S is suitable for screws with quality class 8.8.
Style L is suitable for screws with quality class 10.9.
Style S is suitable for screws with quality class 8.8.
Style L is suitable for screws with quality class 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.