Rondelle acier inoxydable A4 naturel 07300-604
- Per la distribuzione della forza
- Protezione della superficie del componente
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
DIN EN ISO
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
4,3
D2=Diametro esterno
9
H=Altezza
0,8
Per=Per viti
M4
Classe di resistenza
70
Sistema di fissaggio
foro
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.