IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
con testa
Forma
F
Tipo di forma
sfera spianata e zigrinata
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M20
L=Lunghezza
100
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
90
D1
13,5
D3
30
L1
48
L2
20
SW
17
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche