{"product":{"productId":"agid.4352","price":447.28,"name":"Dischi forati indicizzati per unità di foratura di pezzi cilindrici"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio 1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Su richiesta è possibile strutturare i dischi forati indicizzati in base alle indicazioni forniteci o consegnarli forati e alesati di 4 mm.
Bussole di foratura inserite a pressione 08900 D5 con 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bussole di foratura inserite a pressione 08900 D5 con 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Boccola di base per boccole di foratura a innesto.
Bussole di foratura inserite a pressione 08900 D5 con 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bussole di foratura inserite a pressione 08900 D5 con 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Boccola di base per boccole di foratura a innesto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.