Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
I magneti grezzi in NdFeB costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.