FR
Sélectionnez votre langue

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione
Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota
Magnete piatto con foro, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought