IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.
Range di temperatura
max. 280 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté