Staffa di bloccaggio dentellato acciaio da bonifica temprato e brunito 04070-01-CQL44
- Da utilizzare con blocchi di interposizione universali
- Regolabile in altezza
Unité de vente
CHF39.05
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride de serrage
Modèle 1
crénelé
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
A en pouces
0.750
Assorti à
5/8
B2 en pouces
1.500
E1 en pouces
1.281
E2 en pouces
1.188
L en
pouces
4.000
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
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.