- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Altezza ridotta
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La lunghezza L è indicata con una punta rialzata di 1/8”.
Forma A:
la versione liscia è dotata di un tappo in alluminio amovibile che protegge il pezzo da eventuali danni.
Forma B:
la versione zigrinata garantisce un migliore supporto al pezzo.
Forma A:
la versione liscia è dotata di un tappo in alluminio amovibile che protegge il pezzo da eventuali danni.
Forma B:
la versione zigrinata garantisce un migliore supporto al pezzo.
Nota disegno
A) versione liscia
B) versione zigrinata
B) versione zigrinata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.