IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
15°
Tipo di forma
15°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
145
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura (inch)
1/2-13
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Dimensioni
3
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche