Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06266-12A3
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unité de vente
3,84 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant moleté
Modèle 2
sans capuchon
Forme
D
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
36
T=profondeur de filetage
14
D2
18
H1
15
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.